Modulair

O-Rail

Zelfuitlijnende lineaire rolgeleider voor soepele en stille beweging.
Beschikbare Maten
43
  • Geschikt voor montage op onbewerkte oppervlakken met verkeerde uitlijningscompensatie tot ±5° in rotatie en ±1 mm in axiaal
  • Eenvoudige montage op aluminium of gelaste structuren
  • Breed assortiment van configuratie- en montagecombinaties met andere lineaire geleiders voor handling- en automatiseringstoepassingen

Zeer nauwkeurig, koudgetrokken, zeer sterk stalen profiel. Diepe nitrerende hardingsbehandeling

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -40°C en +130°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?