Zelfuitlijnende rolgeleiding - Roestvrij staal/Kosteneffectief
X-Rail Stainless steel
Kosteneffectieve lineaire rolgeleiding gemaakt van koudgevormd C-profiel.
Lineaire geleiding en glijstukken van roestvrij staal AISI 316L en lagers van AISI 440.
Ontworpen voor toepassingen die een hoge corrosiebestendigheid vereisen
Geschikt voor de voedingsmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie
Lineaire geleiding en glijstukken van roestvrij staal AISI 316L en lagers van AISI 440.
Ontworpen voor toepassingen die een hoge corrosiebestendigheid vereisen
Geschikt voor de voedingsmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie
Beschikbare Maten
20
26
30
40
45
Compensatie van parallellismefouten tot 3,5 mm. Rail lengte tot 4 000 mm. Aanpassing van de voorspanning met excentrische rol.
-
- Compensatie van verkeerde uitlijningen tot 3.5 mm als gevolg van „T+U“ railconfiguratie
- Minder maten beschikbaar voor de U-glijder: 20 / 30 / 45
- Voorbehouden voor toepassingen met matige werksnelheden, handmatig type, zonder schokken.
- Verstelbare voorbelasting van de skate. Rail aanstampen niet aanbevolen
Geschikt voor gemiddelde verplaatsingsnauwkeurigheden van mm
Uitvoering in roestvrijstaal (CEX/TEX-serie). Ook verkrijgbaar in elektroverzinkte staaluitvoering (series CES/TES) of in genitreerde versie (serie CEN/TEN)
Bedrijfstemperatuurbereik -20°C/+100°C
Geschikt voor gebruik in vervuilde en vochtige omgevingen
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?