Selbstausrichtende Rollenführung – Edelstahl/kostengünstig

X-Rail Stainless steel

Kostengünstige Rollenlineführung aus kaltgeformtem C-Profil.
Linearführung und Gleitstücke aus Edelstahl AISI 316L und Lager aus AISI 440.
Entwickelt für Anwendungen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern
Geeignet für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie
Verfügbare Größen
20 26 30 40 45
Parallelitätsfehlerausgleich bis zu 3,5 mm. Schienenlänge bis zu 4 000 mm. Einstellung der Vorspannung mit Exzenterrolle

Ausgleich von Parallelitätsfehlern bis zu 3,5mm durch „T + U“ Schienenkonfiguration
U-Schienen in den Baugrößen 20, 30 und 45 verfügbar
Empfohlen für manuelle Anwendungen mit moderaten Zyklenzahlen und geringen Dynamiken.
Einstellbare Laufwagen Vorspannung.
Geeignet für Anwendungen mit Genauigkeiten in der Größenordnung von Millimetern.

Nitrierte Version (CEN / TEN-Serie). Auch erhältlich in galvanisch Verzinkter Stahlausführung (Serie CES / TES) oder Edelstahlausführung (Serie CEX / TEX)

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +100°C

Geeignet für den Einsatz in verschmutzter und feuchter Umgebung

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?