TLS System
Entwickelt für verschiedene Anwendungen, auf begrenztem Raum
Verfügbare Größen
100
230
280
360
Zusammenfassung
TLS Produkte sind Teleskopantriebe aus selbsttragendem, stranggepresstem Aluminium mit Riemen- (TLS 100) oder Zahnstangenantrieb (TLS 230, 280, 360), die für verschiedene Anwendungen wie Pick and Place, Beschickung von Industriemaschinen und Blechpressen entwickelt wurden.
TLS Teleskopantriebe sind mit horizontalen und vertikalen Bewegungen in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen der Platz zwischen Maschine und Decke begrenzt ist und der Verfahrweg der Achse den vertikalen Abstand übersteigt.
Die Hauptvorteile sind:
- Kompaktes Design und platzsparende Lösungen mit 2 oder 3 Stufen.
- Präzisionsgefertigte Stahlkomponenten und stranggepresste Aluminiumprofile für hohe Steifigkeit und Leichtbau.
- Prozessoptimierung durch Doppelhubfähigkeit.
- Optimales Ausfahren, durch synchronisiertes Riemensystem.
- Automatisiertes Schmiersystem sorgt für Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand.
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?