TLS System
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
TLS producten zijn telescopische actuators gemaakt van een zelfdragende geëxtrudeerd aluminium met riem (TLS 100) of tandheugel en rondsel (TLS 230, 280, 360) aangedreven trasmission ontworpen voor verschillende toepassingen zoals pick and place, industriële machines voeden en metaalplaat persen.
TLS Telescopische actuators zijn beschikbaar met horizontale en verticale bewegingen in verschillende maten. TLS Telescopische actuators zijn ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte tussen machine en plafond, waar de asafstand groter is dan de verticale ruimte.
De belangrijkste voordelen zijn :
- Compact ontwerp en ruimtebesparend met 2- of 3-traps oplossingen.
- Precisie ontworpen stalen componenten en geëxtrudeerde aluminium profielen voor hoge stijfheid en lichtgewicht constructie.
- Procesoptimalisatie dankzij de mogelijkheid van een dubbele slag.
- Bereik optimale verlenging met gesynchroniseerd riemsysteem.
- Automatisch smeersysteem zorgt voor een lange levensduur en weinig onderhoud.