Actuator Systems
Riemaandrijvingen (X/Y) - Kogelomloopspindelaandrijving (Z)

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

3D portaal met precieze beweging en hoge axiale belastbaarheid op Z-as. Draaglasten tot 50(*) kg. Snelheid/acceleratie tot 3 m/s en 10 m/s² op X-Y as
Beschikbare Maten
50/120/110 80/160/145

Werkruimte configureerbaar tot :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
Catalogus
Uw zoekopdracht
Milieu
Beroertes
(mm)
(mm)
(mm)
Lading
(kg)
X-Y interpolatie
Werksnelheid
Veiligheidsniveau
Kies uw configuratie
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?