Actuator System Line
Antrieb über Zahnstange und Ritzel - Option Energieführungskette

YZ PAR+PAS

Robustes 2D-Portal für Nutzlasten bis zu 300 (*) kg mit unbegrenztem Hub in der Y-Achse. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s²
Verfügbare Größen
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Kataloge
Uw zoekopdracht
Snel/Geavanceerd
De simulatie die je gaat uitvoeren houdt rekening met een cyclus die bestaat uit twee retourritten op de Z-as en één retourrit op de Y-as, zonder interpolatie.
Milieu
Beroertes
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met één retourrit op de Y-as
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met twee retourritten op de Z-as
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Lading
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Werksnelheid
(s)
De referentiecyclustijd geeft je informatie over de duur van je cyclus voor een gebruikelijke snelheid en versnelling (2m/s²).
(s)
Komt overeen met een cyclus bestaande uit een heen-en-terug op de Y-as en twee heen-en-terug op de Z-as
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effectieve totale cyclustijd bereikt door uw systeem
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Y-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as tweede hub
(m/s²)
Levenslang (optioneel)
(s)
De totale pauzetijd omvat de pauzetijd tijdens de cyclus en tussen twee cycli
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung


Zahnstangenantrieb mit gehärteten und geschliffenen Schrägverzahnung
Bestehend aus den Lineareinheiten „Tecline PAR“
Eine gute Wiederholgenauigkeit auch über sehr große Längen
Leicht und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahlreiche mechanische Optionen zur Verfügung: Sensorhalter, automatische Schmierung, vertikale Klemmelemente, Absturzsicherung
Integrierte Energiekette und Kabelkanal. Möglichkeit mehrerer unabhängiger Z-Achsen

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?