Actuator Systems
Tandheugelaandrijving - optie ketting met kabeldrager

YZ PAS+PAS

Stijf en nauwkeurig 2D portaal voor nuttige lasten tot 350(*) kg met onbeperkte slag op de Y-as. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

Werkruimte configureerbaar tot:
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon
Catalogus
Kies uw configuratie

Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • Beweging door middel van een lineaire recirculatie kogellagergeleiders en een geharde en geslepen spiraalvormige tandheugel met rondselaandrijving
  • Bestaande uit de lineaire eenheden “Tecline PAS”
  • Lineaire geleiders gemonteerd op bewerkte oppervlakken
  • Uitstekende herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging…
  • Geïntegreerde kabeldraagketting en trunking. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke Z-assen

Dimensions

PAS 170/90

PAS 200/100

PAS 220/170

Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
60 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/200

PAS 280/200P

PAS 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 400
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/220

PAS 360/220

PAS 360/280

Payload (Kg)
50 … 600
300 … 600
400 … 800
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2500
500 … 2500
500 … 2500

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?