Hegra Rail LTF
Miniatuur kogelglijder met volledige extensie
Beschikbare Maten
44
Globale Gegevens
- Slechts één maat: 44 van 43 × 12 mm sectie met geoptimaliseerde massa = 2,7 kg / m
- verlengslag tot 1 m met overeenkomstige radiale belastingcapaciteit per paar = 130 kg
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden
- Geschikt voor matige handmatige snelheden, zonder schokken
zal wijzigen
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage
Niet aanbevolen voor vlakke montageconfiguraties
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?