Hegra Rail HVC
Compacte kogelglijder met volledige extensie. Doorsnede/bevestiging volgens de handelsnorm
Beschikbare Maten
45
50
58
75
Globale Gegevens
- Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, vasthouden in positie, drijfschijven (niet cumulatief voor sommige)
- Bilaterale beroerte mogelijk. Ook optioneel verkrijgbaar met tussenliggende elementsynchronisatieschijf voor maten 58 en 75
- Vergaderingsgemak: Ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang voor montage aan één kant van de schuifrail
- Snelle samenstel door middel van een geoptimaliseerd aantal schroeven voor schuifmontage, vooral wanneer de lengte groot is
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Goede corrosiebestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkel bedekking en roestvrijstalen kogels (optioneel)
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires
Laadvermogen
Roestvrij stalen uitvoering, alleen voor maat 58. Pas een matigingsfactor voor belastingcapaciteiten = 0,6 toe voor deze uitvoering
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?