Telescopic Slides
Koud getekend profiel

Hegra Rail HTT

Zeer stijve, kostenbesparende, kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires
Beschikbare Maten
30 40 50
1. Omgeving
2. Asconfiguraties
oriëntatie
(mm)
Komt overeen met de maximale lengte gedefinieerd tijdens het ontwerp voor de integratie van de telescopische slede
(mm)
3. Bezig met laden
(N)
Het totale laadvermogen omvat de lading die door de plaat/lade wordt gedragen en de lading van de plaat/lade zelf
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filteren op (optie of voorkeur)
Kies uw configuratie

Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • 3 maten beschikbaar: 30 (sectie 30 × 15 mm), 40 (40 × 18,5), 50 (50 × 19,5)
  • Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, positiebedrijf, schijven (niet cumulatief voor sommige)
  • Vergadering gemak: Ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang tot één kant van de dia. Geoptimaliseerd aantal schroeven voor de schuifmontage, vooral wanneer de lengte belangrijk is
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
  • Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Zeer goede corrosiebestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkelcoating en roestvrijstalen kogels (optioneel)

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?