Actuator System Line
Riemenantrieb - Korrosionsschutzkomponenten

YZ ROBOT_CR+SC_CR

"Corrosion Resist" 2D-Portal für Nutzlasten bis zu 100(*) kg für feuchte Umgebungen. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s²
Verfügbare Größen
130/100 160/130 220/160

Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Kataloge
Uw zoekopdracht
Snel/Geavanceerd
De simulatie die je gaat uitvoeren houdt rekening met een cyclus die bestaat uit twee retourritten op de Z-as en één retourrit op de Y-as, zonder interpolatie.
Milieu
Beroertes
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met één retourrit op de Y-as
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met twee retourritten op de Z-as
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Lading
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Werksnelheid
(s)
De referentiecyclustijd geeft je informatie over de duur van je cyclus voor een gebruikelijke snelheid en versnelling (2m/s²).
(s)
Komt overeen met een cyclus bestaande uit een heen-en-terug op de Y-as en twee heen-en-terug op de Z-as
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effectieve totale cyclustijd bereikt door uw systeem
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Y-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as tweede hub
(m/s²)
Levenslang (optioneel)
(s)
De totale pauzetijd omvat de pauzetijd tijdens de cyclus en tussen twee cycli
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung


Bestehend aus Plus System Roboter-CR und Plus-System SC CR Lineareinheiten. Die Abkürzung„CR“ steht für „Corrosion Resist“
Lineareinheiten mit internen und externen Komponenten aus rostfreien Stahl: Die Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen
Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung mit Zahnriemenantrieb
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?