Speedy Rail SAB
Selbsttragende Achse mit Polyamid beschichteten Rollen. Geschwindigkeit bis zu 15 m / s
Verfügbare Größen
60
120
180
250
“Zahnriemenantrieb + Kunststoffrollen + Aluminium-Führungskombination ermöglicht ein vollständig schmierstofffreies System”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Zusammenfassung
Bewegung realisiert durch einen rollenbasierten Laufwagen und einer selbsttragenden Aluminiumschiene mit Zahnriemenantrieb
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Lineareinheit ohne Schmierung und „wartungsfrei“.
Selbsttragendes Führungsschiene hart eloxiert mit 62 HRC auf einer Tiefe von 15 um
In „einachsiger“ Konfiguration geeignet für mittlere Belastungen mit geringem Hebelarm
Extrem leise, leicht, einfach zu montieren und modular
Hauptempfehlungen
Die SAB Serie ist sehr gut geeignet für den schmierstofffreien Betrieb.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?