Telescopic Line
Kugelkäfiggeführt

Hegra Rail HVC

Kompakter, kugelkäfiggeführter Vollauszug
Verfügbare Größen
45 50 58 75
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Montagekonfiguration
(mm)
Entsprechend der definierten maximalen Länge für die Integration der Teleskopführung
(mm)
3. Belastung
(N)
Die gesamte Nutzlast beinhaltet die zu bewegende Masse und das Gewicht der Schublade
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtern nach (Option oder Präferenz)
Wählen Sie Ihre Konfiguration

Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

Tragfähigkeit

Nur in Baugröße 58 verfügbar
Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?