X-Rail Rollon-Nox
Nox gehärtet
Verfügbare Größen
26
30
40
Zusammenfassung
Rollon Nox gehärtete Schiene für verbesserte mechanische Eigenschaften, wie Laufleistung
Ausgleich von Parallelitätsfehlern bis zu 3,4 mm durch „T + U“ Schienenkonfiguration
U-Schiene (Loslager) in Baugröße 40 verfügbar
Geeignet für automatische Bewegungen bei moderaten Zyklenzahlen
Einstellbare Laufwagen Vorspannung.
Geeignet für Anwendungen mit Genauigkeiten in der Größenordnung von Millimetern.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
–
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +170°C
Geeignet für den Einsatz in verschmutzter und feuchter Umgebung
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?