Linear Line
NOX gehärtet

X-Rail Rollon-Nox

Nox gehärtet
Verfügbare Größen
26 30 40
Geben Sie Ihre Anwendungsdaten ein
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Wählen Sie eine Montagekonfiguration
Wählen Sie eine Montagekonfiguration
(mm)
(mm)
Wählen Sie eine Montagekonfiguration
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Hub und Last
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Zykluszeit
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Zykluszeit basierend auf einer Hin- und Rückfahrt
(s)
Zykluszeit basierend auf einer Hin- und Rückfahrt
(N)
Berechnete Kraft
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Berechnete Kraft
5. Lebensdauer
(Km)
(s)
Gesamte Pausenzeit über einen kompletten Zyklus
Zykluszeit basierend auf einer Hin- und Rückfahrt
🚀 Filtern nach
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung

Rollon Nox gehärtete Schiene für verbesserte mechanische Eigenschaften, wie Laufleistung
Ausgleich von Parallelitätsfehlern bis zu 3,4 mm durch „T + U“ Schienenkonfiguration
U-Schiene (Loslager) in Baugröße 40 verfügbar
Geeignet für automatische Bewegungen bei moderaten Zyklenzahlen
Einstellbare Laufwagen Vorspannung.
Geeignet für Anwendungen mit Genauigkeiten in der Größenordnung von Millimetern.

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +170°C

Geeignet für den Einsatz in verschmutzter und feuchter Umgebung

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?