Dubbele Stang
TEC
Compacte telescopische eenheid met een dubbele stang en synchrone uitgang.
Beschikbare Maten
200
Tandheugel aangedreven telescopische assen met dubbele balk
Dubbele synchrone slag met een enkele motor
Totale afmeting 35% kleiner vergeleken met standaard assen
Snelheid tot 3 m/s
Minder onderhoud
Basismassa (nulslag): 46 kg
Lineaire massa: 2,33 kg/100 mm
Massa Tweede Uitschuiving (nulslag): 8,9 kg
Massa tweede verlenging (x 100 mm slag): 0,78 kg/100 mm
Massa Eerste verlenging (nulslag): 15,7 kg
Massa eerste verlenging (x 100 mm slag): 1,55 kg/100mm
Maximale snelheid: 4 m/s
Onbelaste herhalingsnauwkeurigheid: ±0,15 mm
Type aandrijving: Kenmerken tandheugel
Tandwielmodule eerste verlenging: 3
Primitieve omtrek rondsel: 219,990 mm/omwenteling
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?