Riemaandrijving

VER

Verticale lineaire module geoptimaliseerd voor verticale beweging en positionering.
Beschikbare Maten
90FM 120 125 150
Riemaangedreven lineaire assen met omega-aandrijving voor verticale toepassingen Snelheid tot 3 m/s Herhalingsnauwkeurigheid ±0,1 mm Maximaal draagvermogen tot 11,5 kN Basismassa van de eenheid (nulslag): 27 kg Lineaire massa van het apparaat: 1,7 kg/100 mm Massa onderstel: 12,5 kg Maximumsnelheid: 4 m/s Onbelaste herhaalbaarheid: 0,1 mm Omtrek riemschijf: 220 mm/omwenteling Afmetingen riem: 50 AT 10 Maximale trekkracht op de riem: 2892 N Belangrijkste traagheidsmoment Y: 2211 cm^4 Traagheidsmoment Z: 1962 cm^4

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?