Riemaandrijving

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

3D portaal met lichtgewicht Z-as voor nuttige last tot 60(*) kg. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 8 m/s²
Beschikbare Maten
50/120/50 50/120/65 80/160/80
Werkruimte configureerbaar tot : X: 11 000 mm Y: 3 500 mm Z: 750 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door middel van gekooide lineaire kogellagergeleider en tandriemaandrijving
  • Bestaande uit de lineaire eenheden „E-SMART“, „R-SMART“ en „S-SMART“
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Manipulator op bestelling met op maat gemaakte slag
  • Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
  • Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een uitschuifbare naaf, direct in de aandrijfkop . Vrije“ positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop
  • Bruikbare accessoires: verloopstukken en hun montagesets, sensorhouders
E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?