Uiterst nauwkeurig

TT

Stijve lineaire tafel met zeer hoge positioneernauwkeurigheid tot 10 µm. Slag tot 3 m
Beschikbare Maten
100 155 225 310

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door twee gekooide lineaire recirculerende kogellagergeleiders en een voorgespannen kogelomloopspindel
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Aangedreven door een voorgespannen precisiekogelomloopspindel met de mogelijkheid van verschillende diameters en lengtes. Nauwkeurigheidsklasse ISO 7 als standaard en ISO 5 op aanvraag.
  • Alle montage- en referentievlakken, alsmede de externe oppervlakken van het profiel zijn bewerkt om een uiterst nauwkeurige beweging over de gehele slag te waarborgen.
  • Alle TT lineaire eenheden zijn 100% gecontroleerd en worden geleverd met een inspectieverslag.
Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?