Hoge snelheid

UNILINE E

"Kosteneffectieve" lineaire actuator met snelheden en acceleraties tot 5 m/s en 15 m/s².
Beschikbare Maten
55 75
  • Beweging door twee lineaire rolgeleiders en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge werksnelheden en matige belastingen
  • Bescherming van de eenheid door afdichtingen over de lengte voor gebruik in een vuile omgeving
  • Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie
  • Assemblagesets beschikbaar voor het maken van multi-assige X-Y-Z/Y-Z/ X-Y systemen

Verkrijgbaar in „anti-corrosie“ uitvoering voor natte omgevingen

Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C

E55
E75
Profile width/height (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 28/18 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?