Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Riem - Kogelgeleider

ECO Series

Compacte lineaire eenheid voor vuile omgeving. Slag tot 12 m.
Beschikbare Maten
60 80 100

Globale Gegevens

  • Beweging door een recirculerende kogellagergeleider en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Bijzonder geschikt voor configuraties om de twee eenheden parallel te monteren
  • In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Bescherming van de lineaire geleider, bevestigd in het profiel, door de tandriem
  • Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie
  • Bruikbare accessoires: synchronisatie-as, sensorsteun, …

Montagesets beschikbaar om de volgende multi-assige systemen te maken

Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units

Dimensions

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?