Verticale as

ELM PLUS CR

Starre lineaire eenheid met bewegend profiel en vaste slede/motor
Beschikbare Maten
50 65 80 110
  • De afkorting „CR“ staat voor „Corrosion Resist“ met interne en externe roestvrijstalen onderdelen zoals lagers, lineaire geleiders, moeren, bouten en andere onderdelen
  • Beweging door een lineaire geleider met recirculerende gekooide kogels en een tandriem binnenin het profiel
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Geschikt voor configuraties waarbij twee eenheden parallel zijn gemonteerd
  • Voorbehouden matige belastinggevallen met weinig overstek in een-assige configuratie
  • Optionele dubbele loopwagenconfiguratie, aangedreven door dezelfde riem
  • Geleiders, riem en riemschijven beschermd door een polyurethaan beschermingsriem geleid door lagers
  • Profiel kan onder druk worden gezet met schone droge lucht om de luchtdichtheid van de eenheid naar buiten toe verder te verbeteren
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
  • Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorsteun, synchronisatie-as
Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?