Best verkochte serie

E-Smart

Compacte lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. Best verkochte serie vanwege de snelle implementatie.
Beschikbare Maten
30 50 80 100 144

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door een lineaire recirculerende kogelgeleider en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Bijzonder geschikt voor configuraties om de twee eenheden parallel te monteren
  • In een-assige configuratie, voorbehouden voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Beschermingsniveau geschikt voor werkplaatsomgevingen
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf. Vrije“ positionering van de motor/tandwielkastassemblage in de aandrijfkop
  • Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorsteun, synchronisatie-as
Unit : mm
E-SMART 30
E-SMART 50
E-SMART 80
E-SMART 100
Profile width/height 30 x 30 50 x 50 80 x 80 100 x 90
Rail size 12 mini 15 20 25
Maxi. working stroke 3700 6120 6060 6025
Special stroke 11000 11000 11000
Maxi Repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220
  • Pick & Place system Y-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?