Koud getrokken profiel

NTA

Stijve gedeeltelijke uitschuifbare (50%) kogelslede met een breed scala aan grote profielen. Optionele oppervlaktebehandelingen en speciale bewerkingen op aanvraag. Volledige reeks accessoires zoals vergrendelings- en dempingssystemen verkrijgbaar.
Beschikbare Maten
70 80 100 120 150
Slag tot 1 260 mm. Maximaal laadvermogen meer dan 8 000 N/paar.
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?