kaltgezogenes Profil
NTA
Kugelschienenauszug mit 50 % Teilauszug, der eine große Auswahl an großen Profilen bietet. Optionale Oberflächenbehandlungen und spezielle Bearbeitung auf Anfrage. Vollständiges Zubehörsortiment wie Verriegelungs- und Dämpfungssysteme verfügbar.
Verfügbare Größen
70
80
100
120
150
Hub bis zu 1.260 mm. Maximale Nutzlast über 8.000 N/Paar.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?