Roestvrij staal - Rolslede
TLAX
Volledig uittrekbare rolslede. Compact in dikte en goede buigstijfheid. Standaard demping in gesloten positie en speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
26
40
Slag tot 1 600 mm. Maximale belasting meer dan 1 500 N/paar.
- rails en tussenliggend element in AISI304. Rollen in Harded AISI 440C
- Slag (extensie) kan eenvoudig worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de waarden van de laadcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
- soepele en stille motion
- Geschikt voor verticale montageconfiguraties
- eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen demper
Uitvoering X: Elektrolytisch gepolijste rails en tussenelement voor verbeterde corrosiebestendigheid. Weerstaat 1000 uur in zoutnevel
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?