Koudgetrokken profiel
HGT
Zeer stijve volledig uitschuifbare kogelslede. Dubbelzijdige slag en vergrendeling in gesloten positie als optie. Speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
60
80
100
120
150
Slag tot 2 000 mm. Maximale belasting meer dan 8 500 N/paar.
- breed bereik, 6 maten, sectie van 60 × 32 tot 240 × 74 mm. Maximale belasting tot 2 000 kg
- Veilig bediening: vergrendelingsopties, stopt en schokdempers in gesloten positie (maten 60 en 80 voor l = 1000 mm), positie vasthouden, schijven schijven
- Zeer lage opening / sluitkracht als gevolg van minimale afbuiging
- Zeer stijve glijbaan als gevolg van het ontwerp: tussenliggend element met ultra-stijve IPN-straalprofiel
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagvermogen worden gewijzigd als gevolg
- Dubbelzijdige slag mogelijk. Optioneel met synchronisatieschijf voor het tussenelement
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijderrail toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Zeer goede nevelbestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkelcoating en roestvrijstalen kogels (optioneel)
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?