Kaltgezogenes Profil
HGT
Sehr steife Kugelschienenführung mit Vollauszug. Beidseitiger Hub und Verriegelung in geschlossener Position als Option. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
60
80
100
120
150
Hub bis zu 2 000 mm. Maximale Nutzlast über 12 500 N/Paar.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Unsere Zink-Nickel beschichteten Stahl-Produkte mit Edelstahlkugeln weisen eine sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest auf (optional)
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?