Starre kogelslede met volledige uittrekbaarheid. Speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
LTH-S
Stijve en volledig uittrekbare kogelslede voor zware belasting.
Beschikbare Maten
30
45
Slag tot 1 522 mm. Maximale belasting meer dan 2 200 N/paar.
- 2 maten beschikbaar: 30 (sectie 30 × 20 mm) en 45 (45 × 26 mm)
- Snelle montage Dankzij een geoptimaliseerde interface (aantal schroeven die zijn afgetrokken voor schuifmontage) en des te meer, zoals de lengte groot is
- S „-versie met versterkte en gedempte roestvrijstalen stallen (geschikt voor dynamische toepassingen met schokken)
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagvermogen worden gewijzigd als gevolg
- stijve glijbaan als gevolg van het ontwerp: tussenliggend element met straalprofiel type IPN Ultra-stijve
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder effecten
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires. Voor de LTH…S uitvoering: -20 en +50°C
Zeer goede nevelbestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkel bedekking en roestvrijstalen kogels (optioneel)
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?