Dämpfung in geschlossener Position – kaltgezogenes Profil

LTH-S

Steife Kugelschienenführung mit Vollauszug. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
30 45
Hub bis zu 1.522 mm. Maximale Nutzlast über 2.200 N/Paar.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

„Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Für die LTH…S-Version: von -20°C bis +50°C

Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?