Telescopic Slides
Zesílené tlumené koncové zastavení

Telescopic Rail DSS-S

Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
Dostupné velikosti
43

#ERROR!
1. Prostředí
2. Konfigurace os
Array
(mm)
Odpovídá maximální délce definované při návrhu pro integraci teleskopické saně
(mm)
3. načítání
(N)
Celkové užitečné zatížení zahrnuje zatížení přenášené talířem/zásuvkou a zatížení samotného talíře/zásuvky
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtr (volba nebo preference)
Vyberte si konfiguraci
This product is not suitable for your application data.
Please go to the global search to discover the right products for you.

Globální data

  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test, etc.) thanks to its hardened bearing races
  • Version „S“ with reinforced and cushioned stop, „B“ with locking in closed position (for this option separate left and right slides), „D“ with bilateral travels
  • Very low opening/closing force due to minimal deflection
    Play-free steel slide over the entire stroke.
  • The only industrial slides on the market allowing lifetime calculation
  • Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid S-profile
    Excellent quality of movement even under load
  • The stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are changed as a result.

Hlavní doporučení

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu

životní prostředí

Provozní teplota mezi -20°C a +80°C. Pro verzi DS…S: -20 až +50°C

You need some help with a 3D file?