Telerace TQN-P
Čtvercový válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí
Dostupné velikosti
30
40
Globální data
- Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
- Suitable for automatic cycles with moderate speeds
- The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that this changes the load capacity values
- Smooth and silent motion
- End stop in closed position with integrated rubber damper
- Suitable for vertical or flat mounting configurations. Refer to axial load capacity values / pairs
- Operating temperature range from -20 to +80°C
Hlavní doporučení
Vhodné pro vertikální montáž nebo montáž na ploché povrchy. V druhém případě viz osové/párové nosné kapacity
Protikorozní materiály a ochrany
Černá oxidace společně s mikro olejovou impregnací implementována po celé koleji. Odolnost proti korozi (solnému spreji) 120 hodin. Ve verzi Q až 700 hodin
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?