Telerace TLR-P
Pevný a odolný válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí. Velmi odolný a kompaktní
Dostupné velikosti
28
43
18
Globální data
- High load capacity due to its special through-hardened rollers with double row ball bearings
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, variable strokes, etc.) thanks to its hardened raceways and rollers
- Rails and sliders made of cold drawn high performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid “S” profile
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s lifetime: dynamic load capacities in the catalogue
- Smooth and silent motion
- Miniature version in size 18, section 52×15.5 mm
- Self-aligning version TLR…A with floating rollers. Up to 3.2 mm compensation for misalignment with size 43
Hlavní doporučení
Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
Vhodné pro vertikální montáž
Délka zdvihu může být na požádání jednoduše upravena. V důsledku toho se změní hodnota nosné kapacity
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?