Telerace TLN-P
Ekonomický válečkový pojezd s plným prodloužením a tvrdostí proti ohybu do špinavých prostředí
Dostupné velikosti
30
40
Globální data
- Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
- Suitable for automatic cycles with moderate speeds
- The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that the load carrying capacity values will change
- Smooth and silent motion
- Suitable for vertical mounting configurations
- End stop in closed position with integrated rubber damper
- Operating temperature range from -20 to +80°C
Protikorozní materiály a ochrany
Černá oxidace společně s mikro olejovou impregnací implementována po celém pojezdu. Odolnost proti korozi (solnému spreji) 120 hodin. Ve verzi Q až 700 hodin
Nosná kapacita
Verze HP dostupná na vyžádání s nosnými kapacitami navýšenými o +40 až +50% (dvě řady jezdců)
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?