Hegra Rail HGT-X
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Nosná kapacita až 1200 kg
Dostupné velikosti
60
80
100
120
150
200
240
Globální data
- Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm
- Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1 000 mm), holding in position, drive discs
- Very rigid slide by design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Stroke possible on both sides. Also available with optional synchronizing disc for the intermediate element
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků
Výborná odolnost proti solnému spreji
Nosná kapacita
Maximální nosná kapacita 1200 kg. U ocelové verze použijte moderační koeficient 0,6 pro nosné kapacity uvedené v katalogu
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?