YZ SAB+SAR
2D portál s přesným pohybem a vysokou axiální nosností v ose Z. Užitečné zatížení až 50(*) kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s² na ose Y.
Dostupné velikosti
180/120
250/180
Pracovní prostor konfigurovatelný až do :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí doplňkových možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí doplňkových možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.