Cobot Transfer Unit
Globální data
Řešení Rollon CTU obsahuje: osu, motor, pohon, převodovku, energetický řetěz s kabely, elektrickou skříň Rollon, senzory, vysoce ohebný kabel a software Rollon URcap.
■Testováno a certifikováno společností Universal Robot pro snadnou integraci s kolaborativními roboty UR3e, UR5e, UR10e, UR10CB a UR16e.
■ Vhodné pro horizontální i vertikální montáž.
■ Délka zdvihu až 5 500 mm po 500 mm.
■ Certifikovaný, tichý a kompaktní energetický řetěz, který je ideální pro nepřerušované automatizované cykly. Součástí systému je vysoce ohebný kabel a vzduchové hadice.
■ Speciální spojovací deska na podvozku pro rychlou a snadnou montáž kolaborativního robota řady UR.
■ Vestavěné vyrovnávací nožky pro kompenzaci případného vychýlení.