Dvojitá Tyč

TEC

Kompaktní teleskopická jednotka s dvojitou tyčí a synchronním výstupem.
Dostupné velikosti
200
Základní hmotnost (nulový zdvih): 46 kg Lineární hmotnost: 2,33 kg/100 mm Hmotnost Druhé prodloužení (nulový zdvih): 8,9 kg Hmotnost druhého vysunutí (x 100 mm zdvihu): 0,78 kg/100 mm Hmotnost prvního vysunutí (nulový zdvih): 15,7 kg Hmotnost prvního vysunutí (x 100 mm zdvihu): 1,55 kg/100 mm Maximální rychlost: 4 m/s Opakovatelnost bez zatížení: ±0,15 mm Typ pohonu: Funkce stojanu První prodloužení převodového modulu: 3 Primární obvod pastorku: 219,990 mm/otáčku

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?