Neoprenové sluchátka PTS – rozpěrky pro sluchátka DTS

PTS – DTS

PTS RUBBER COVERS umožňují ochranu konců tyčí před prachem, korozivními, chemickými a atmosférickými vlivy. Dobrá odolnost proti oleji, mastnotě, chemickým látkám, solné mlze. DTS RINGS pro gumové kryty.
Dostupné velikosti
6 → 25

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

PTS Material: Black Neoprene resistant from –30°C to + 120°C
DTS Material: Nickel plated steel

 

Rod End Size Cover Ring ØA (mm) ØB (mm) ØC (mm) D (mm) E (mm) α (°)
6 PTS 1 DTS 6 11 6 8,7 6 4 13
8 PTS 1 DTS 8 12 8 10,3 6 4 14
10 PTS 2 DTS 10 14 10 12,5 6 4 14
12 PTS 2 DTS 12 17 12 15 6 6 15
14 PTS 3 DTS 14 19 14 16,8 6 6 16
16 PTS 3 DTS 16 21 16 19 6 6 15
18 PTS 4 DTS 18 25 18 21 6 6 15
20 PTS 4 DTS 20 28 20 24 6 6 15
22 PTS 4 DTS 22 29 22 25 6 8 15
25 PTS 4 DTS 25 33 25 29 10 8 15
You need some help with a 3D file?