Navrženo pro dvojité kontaktní vačkové pohyby

PFD

Speciálně navrženo pro vačkové pohyby s dvojitým kontaktem.
Vnější průměry se pohybují od 24 mm do 32 mm.
Dostupné velikosti
24 28 32

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?