Hardened Curviline
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Lineární pojízdné vedení kombinující lineární a kruhový pohyb jiných poloměrů
- Verze s tvrzenými kolejnicemi pro lepší výdrž a odolnost proti nárazům
- Možnost vykonávat pouze kruhové pohyby v určitých sekcích
- Předpětí základové desky je udržováno po celé délce koleje i v případě komplexních pohybů
- Jezdci mohou být, například, namontováni přímo na přenosné struktury, čímž se předchází přílišné šířce těla.
- Speciální rozvržení mohou být vyrobena na zakázku.
- Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
V případě nevycentrovaných zátěží, či aplikovaných sil, musí být generované momenty kompenzovány za použití dvou paralelních vedení, vybavených několika jezdci
Pro snížení času výroby použijte předem definovaný průměr v katalogu, s možností průměru na míru, pokud bude třeba
Propojení kolejnic nedoporučujem
Verze: Galvanizovaní ocel s tvrzenými drážkami (materiál koleje: C43 a Fe360 pro tělo, 100Cr6 pro jezdce). Na vyžádání může být dosaženo větší odolnosti proti korozi pomocí chemického niklování (schváleného Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv).
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm