Maximální únosnost a tuhost
GCU
Konstrukce s plným počtem válcových válečků pro maximální únosnost a tuhost.
Vnější průměr v rozmezí od 35 mm do 130 mm.
Více mazacích míst: na straně hlavy, na straně čepu a radiálně na čepu.
Vnější průměr v rozmezí od 35 mm do 130 mm.
Více mazacích míst: na straně hlavy, na straně čepu a radiálně na čepu.
Dostupné velikosti
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
130
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
You need some help with a 3D file?