Maximální únosnost a tuhost

GC SW

Konstrukce s plným počtem jehlic pro maximální únosnost a tuhost.
Vnější průměry v rozmezí od 16 mm do 90 mm.
K dispozici bez těsnění, s plastovými těsněními (..EE) nebo kovovými kryty (..EEM).
Dostupné velikosti
16 19 22 24 26 28 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

You need some help with a 3D file?