Ideální pro aplikace s omezeným prostorem
FP
Konstrukce s plným počtem jehlových válečků pro maximální únosnost v kompaktním provedení.
Vnější průměry se pohybují od 10 mm do 15 mm, což je ideální pro aplikace s omezeným prostorem.
K dispozici s konvexním vnějším kroužkem (FP..) nebo válcovým vnějším kroužkem (FPL..).
Vnější průměry se pohybují od 10 mm do 15 mm, což je ideální pro aplikace s omezeným prostorem.
K dispozici s konvexním vnějším kroužkem (FP..) nebo válcovým vnějším kroužkem (FPL..).
Dostupné velikosti
10
11
12
13
14
15
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
You need some help with a 3D file?