Váleček bez čepu s konvexním vnějším kroužkem
FGU Heavy
Konstrukce s plným počtem válcových válečků pro maximální únosnost a tuhost.
Rozsah vnějších průměrů od 35 mm do 300 mm.
K dispozici v lehké a těžké řadě, se zvýšenou tloušťkou vnějšího kroužku a únosností.
Rozsah vnějších průměrů od 35 mm do 300 mm.
K dispozici v lehké a těžké řadě, se zvýšenou tloušťkou vnějšího kroužku a únosností.
Dostupné velikosti
42
47
52
62
72
80
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
240
260
280
300
320
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
You need some help with a 3D file?