Navrženo pro dvojité kontaktní vačkové pohyby
PFD
Speciálně navrženo pro vačkové pohyby s dvojitým kontaktem.
Vnější průměry se pohybují od 24 mm do 32 mm.
Vnější průměry se pohybují od 24 mm do 32 mm.
Dostupné velikosti
24
28
32
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat
You need some help with a 3D file?