Maximální únosnost a tuhost
GC SW
Konstrukce s plným počtem jehlic pro maximální únosnost a tuhost.
Vnější průměry v rozmezí od 16 mm do 90 mm.
K dispozici bez těsnění, s plastovými těsněními (..EE) nebo kovovými kryty (..EEM).
Vnější průměry v rozmezí od 16 mm do 90 mm.
K dispozici bez těsnění, s plastovými těsněními (..EE) nebo kovovými kryty (..EEM).
Dostupné velikosti
16
19
22
24
26
28
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
You need some help with a 3D file?