Zvláštní zacházení

Hardened Curviline

Tvrzené obloukové pojízdné vedení
Dostupné velikosti
16.5 23
  • Lineární pojízdné vedení kombinující lineární a kruhový pohyb jiných poloměrů
  • Verze s tvrzenými kolejnicemi pro lepší výdrž a odolnost proti nárazům
  • Možnost vykonávat pouze kruhové pohyby v určitých sekcích
  • Předpětí základové desky je udržováno po celé délce koleje i v případě komplexních pohybů
  • Jezdci mohou být, například, namontováni přímo na přenosné struktury, čímž se předchází přílišné šířce těla.
  • Speciální rozvržení mohou být vyrobena na zakázku.
  • Provozní teplota mezi -20°C a +80°C

V případě nevycentrovaných zátěží, či aplikovaných sil, musí být generované momenty kompenzovány za použití dvou paralelních vedení, vybavených několika jezdci

Pro snížení času výroby použijte předem definovaný průměr v katalogu, s možností průměru na míru, pokud bude třeba

Propojení kolejnic nedoporučujem

Verze: Galvanizovaní ocel s tvrzenými drážkami (materiál koleje: C43 a Fe360 pro tělo, 100Cr6 pro jezdce). Na vyžádání může být dosaženo větší odolnosti proti korozi pomocí chemického niklování (schváleného Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv).

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

You need some help with a 3D file?