TV Series

unidade linear compacta e precisa para elevada força axial de recolhimento. Repetibilidade até 10 µm
Tamanhos disponíveis
60 80 110
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Array
Curso e carregamento
Array
Array
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado
unidade linear fabricada a pedido, com curso feito por encomenda até 3 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Adequado para configurações “eixo-único” com cargas elevadas e saliências
fuso de esferas de precisão com a possibilidade de diferentes diâmetros e alturas.
Classe de precisão ISO 7 como norma e ISO 5 a pedido.
Protecção da guia linear e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, fornecida por uma tira de metal de aço

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

You need some help with a 3D file?